Leiteranschlussklemme, 1,5-16qmm, 10 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKU16/5
AKU16/10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sammelschienendicke
(mm)

2.93 €

100 5 Arbeitstage 5|5

2.08 €

100 4 Arbeitstage 10|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 16 Breite der Klemme(mm) 11.5
Sammelschienenbreite(mm) 0|0 Geeignet für Bandleiteranschluss wahr Geeignet für Rundleiteranschluss wahr
Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 180

Technischer Support