Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Netzspannung (V) | Max. Ausgangsspannung (V) | Nennausgangsstrom I2N (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,820.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 30 | |||
3,079.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 46 | |||
3,698.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 173 | 485 | 241 | 200|240 | 250 | 61 | |||
4,097.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 234 | 418 | 261 | 200|240 | 250 | 72 | |||
2,507.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 173 | 418 | 241 | 380|480 | 500 | 30 | |||
2,820.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 39 | |||
3,079.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 46 | |||
3,698.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 61 | |||
4,097.00 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 72 | |||
2,868.00 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 28 | |||
3,197.00 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 34 | |||
3,492.00 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 43 | |||
4,158.00 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 54 | |||
4,609.00 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 65 |
Loading...
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW) | - | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Mit Bedienelement | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 5 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | wahr | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Mit PC-Anschluss | wahr |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Netzfrequenz | 50/60 Hz |
4-Quadrantenbetrieb möglich | falsch | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Art des Umrichters | U-Umrichter |
Ausgangsphasenzahl | 3 | Eingangsphasenzahl | 3 | Bremschopper integriert | wahr |
Einsatz im Industriebereich zulässig | wahr | Max. Ausgangsfrequenz(Hz) | 500 | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW) | - |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) | 10 | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) | 10 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | wahr | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Unterstützt Protokoll für BACnet | falsch | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Netzspannung(V)
Max. Ausgangsspannung(V)
Nennausgangsstrom I2N(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften