Abzweig, M12, ASi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZB2-100-AZ1

Teilenummer
ZB2-100-AZ1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.00 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung T-adapter Bemessungsspannung(V) 24 Geschirmt falsch
Polzahl 2 Kontaktausführung weiblich (female) Werkstoff des Gehäuses Metall/Kunststoff
Umgebungstemperatur(°C) 0|85 Betriebstemperatur(°C) 0|50 Werkstoff der Kontaktbeschichtung Sonstige
Verschmutzungsgrad 3 Schutzart (IP), montiert IP67 Bemessungsstrom In(A) 1
Werkstoff des Gewinderings Edelstahl Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Abzweig, M12, ASi, die Teilenummer ist ZB2-100-AZ1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB2-100-AZ1.

Technischer Support