Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 1-phasig, Ie 1.4 A, 0.25 kW, 0.33 HP, Funkentstörfilter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DE1-121D4FN-N20N
DE1-121D4NN-N20N
DE1-122D3FN-N20N
DE1-122D3NN-N20N
DE1-122D7FN-N20N
DE1-122D7NN-N20N
DE1-124D3FN-N20N
DE1-124D3NN-N20N
DE1-127D0FN-N20N
DE1-127D0NN-N20N
DE1-129D6FN-N20N
DE1-129D6NN-N20N
DE1-34011FN-N20N
DE1-34011NN-N20N
DE1-34016FN-N20N
DE1-34016NN-N20N
DE1-341D3FN-N20N
DE1-341D3NN-N20N
DE1-342D1FN-N20N
DE1-342D1NN-N20N
DE1-343D6FN-N20N
DE1-343D6NN-N20N
DE1-345D0FN-N20N
DE1-345D0NN-N20N
DE1-346D6FN-N20N
DE1-346D6NN-N20N
DE1-348D5FN-N20N
DE1-348D5NN-N20N
DE11-121D4FN-N20N
DE11-121D4NN-N20N
DE11-122D3FN-N20N
DE11-122D3NN-N20N
DE11-122D7FN-N20N
DE11-122D7NN-N20N
DE11-124D3FN-N20N
DE11-124D3NN-N20N
DE11-127D0FN-N20N
DE11-127D0NN-N20N
DE11-129D6FN-N20N
DE11-129D6NN-N20N
DE11-34011FN-N20N
DE11-34011NN-N20N
DE11-34016FN-N20N
DE11-34016NN-N20N
DE11-341D3FN-N20N
DE11-341D3NN-N20N
DE11-342D1FN-N20N
DE11-342D1NN-N20N
DE11-343D6FN-N20N
DE11-343D6NN-N20N
DE11-345D0FN-N20N
DE11-345D0NN-N20N
DE11-346D6FN-N20N
DE11-346D6NN-N20N
DE11-348D5FN-N20N
DE11-348D5NN-N20N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit PC-Anschluss Netzspannung
(V)
Eingangsphasenzahl Max. Ausgangsspannung
(V)
Nennausgangsstrom I2N
(A)

180.83 €

1 4 Arbeitstage 45wahr200|24012501.4

169.86 €

1 31 Arbeitstage 45wahr200|24012501.4

186.84 €

1 4 Arbeitstage 45wahr200|24012502.3

175.86 €

1 31 Arbeitstage 45wahr200|24012502.3

215.84 €

1 4 Arbeitstage 45wahr200|24012502.7

203.83 €

1 31 Arbeitstage 45wahr200|24012502.7

224.81 €

1 4 Arbeitstage 45wahr200|24012504.3

213.83 €

1 31 Arbeitstage 45wahr200|24012504.3

249.81 €

1 6 Arbeitstage 45wahr200|24012507

236.80 €

1 31 Arbeitstage 45wahr200|24012507

338.71 €

1 20 Arbeitstage 90wahr200|24012509.6

323.73 €

1 31 Arbeitstage 90wahr200|24012509.6

598.49 €

1 4 Arbeitstage 90wahr380|480350011.3

584.51 €

1 31 Arbeitstage 90wahr380|480350011.3

791.34 €

1 7 Arbeitstage 90wahr380|48035007.5

776.35 €

1 31 Arbeitstage 90wahr380|48035007.5

282.78 €

1 4 Arbeitstage 45wahr380|48035001.3

270.77 €

1 33 Arbeitstage 45wahr380|48035001.3

311.74 €

1 4 Arbeitstage 45wahr380|48035002.1

299.73 €

1 31 Arbeitstage 45wahr380|48035002.1

359.70 €

1 5 Arbeitstage 45wahr380|48035003.6

344.71 €

1 25 Arbeitstage 45wahr380|48035003.6

410.68 €

1 5 Arbeitstage 90wahr380|48035005

390.66 €

1 31 Arbeitstage 90wahr380|48035005

435.64 €

1 9 Arbeitstage 90wahr380|48035006.6

417.63 €

1 31 Arbeitstage 90wahr380|48035006.6

451.63 €

1 4 Arbeitstage 90wahr380|48035008.5

427.64 €

1 31 Arbeitstage 90wahr380|48035008.5

192.84 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012501.4

183.84 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012501.4

199.82 €

1 4 Arbeitstage 45falsch200|24012502.3

188.84 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012502.3

230.79 €

1 4 Arbeitstage 45falsch200|24012502.7

216.84 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012502.7

240.80 €

1 4 Arbeitstage 45falsch200|24012504.3

226.81 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012504.3

262.76 €

1 4 Arbeitstage 45falsch200|24012507

249.81 €

1 31 Arbeitstage 45falsch200|24012507

351.69 €

1 31 Arbeitstage 90falsch200|24012509.6

338.71 €

1 31 Arbeitstage 90falsch200|24012509.6

611.51 €

1 5 Arbeitstage 90falsch380|480350011.3

598.49 €

1 31 Arbeitstage 90falsch380|480350011.3

807.35 €

1 4 Arbeitstage 90falsch380|480350016

791.34 €

1 31 Arbeitstage 90falsch380|480350016

295.76 €

1 5 Arbeitstage 45falsch380|48035001.3

287.78 €

1 31 Arbeitstage 45falsch380|48035001.3

324.73 €

1 5 Arbeitstage 45falsch380|48035002.1

313.74 €

1 31 Arbeitstage 45falsch380|48035002.1

370.71 €

1 4 Arbeitstage 45falsch380|48035003.6

359.70 €

1 31 Arbeitstage 45falsch380|48035003.6

424.64 €

1 4 Arbeitstage 90falsch380|48035005

402.68 €

1 31 Arbeitstage 90falsch380|48035005

448.63 €

1 4 Arbeitstage 90falsch380|48035006.6

435.64 €

1 31 Arbeitstage 90falsch380|48035006.6

465.61 €

1 4 Arbeitstage 90falsch380|48035008.5

441.65 €

1 31 Arbeitstage 90falsch380|48035008.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW) 0.5 Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig wahr
Höhe(mm) 230 Tiefe(mm) 168 Mit Bedienelement falsch
Anzahl der digitalen Eingänge 4 Anzahl der digitalen Ausgänge 0 Anzahl der analogen Eingänge 1
Anzahl der analogen Ausgänge 0 Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS wahr
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Netzfrequenz 50/60 Hz 4-Quadrantenbetrieb möglich falsch
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Art des Umrichters U-Umrichter Ausgangsphasenzahl 3
Bremschopper integriert falsch Einsatz im Industriebereich zulässig wahr Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 300
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW) 0.5 Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) 10 Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 10
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für BACnet falsch Schutzart (NEMA) Sonstige

Technischer Support