Verstärkerbaustein, für Einzelaufstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ETS4-VS3

Teilenummer
ETS4-VS3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.06 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0 Montageart DIN-Schiene
Schnittstelle falsch Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V(A) 2 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 0|0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 24|24 Handbedienung möglich falsch
Mit LED-Anzeige wahr Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubverbindung Spannungsart zur Betätigung Gleichstrom

Sie befinden sich auf der Seite für Verstärkerbaustein, für Einzelaufstellung, die Teilenummer ist ETS4-VS3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETS4-VS3.

Technischer Support