Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
94.64 € | 1 | 31 Arbeitstage | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
81.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
98.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
94.75 € | 1 | 20 Arbeitstage | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 7 | 3 | 7.4 | |||
112.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 7 | 3 | 7.4 | |||
176.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
194.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
226.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 11 | 25 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 13 | 6 | 11 | |||
285.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 15 | 7 | 14.9 | |||
302.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 15 | 7 | 14.9 | |||
211.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Wechselstrom | 18 | 9 | 22 | |||
319.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 18 | 9 | 22 | |||
403.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 22 | 50 | 80 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 21 | 10 | 29.8 | |||
372.41 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 | 30 | 65 | 98 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Wechselstrom | 25 | 12 | 37 | |||
532.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 30 | 65 | 98 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 25 | 12 | 37 | |||
574.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 | 37 | 80 | 110 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 40 | 20 | 44.7 | |||
664.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 2 | 45 | 95 | 130 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 50 | 26 | 55 | |||
685.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 2 | 55 | 115 | 160 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 55 | 28 | 74.6 | |||
851.64 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2 | 75 | 150 | 190 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 65 | 33 | 93 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften