Sicherheitshilfsschütz, 24 V DC, S = Schließer: 4 S, Ö = Öffner: 4 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DILAS-44(24VDC)

Teilenummer
DILAS-44(24VDC)
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0 Montageart DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle falsch Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V(A) 4 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 0|0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 24|24 Handbedienung möglich falsch
Mit LED-Anzeige falsch Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubverbindung Spannungsart zur Betätigung Gleichstrom

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitshilfsschütz, 24 V DC, S = Schließer: 4 S, Ö = Öffner: 4 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung, die Teilenummer ist DILAS-44(24VDC).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DILAS-44(24VDC).

Technischer Support