Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anschlussart Hauptstromkreis | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 23 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
44.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 23 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 48|48 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
44.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
56.56 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 12|12 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
63.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
63.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42|42 | 42|42 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42|42 | 48|48 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 48|48 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 110|110 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 220|220 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 380|380 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.03 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Federklemmverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 12|12 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 110|110 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 220|220 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42|42 | 42|42 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42|42 | 48|48 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 48|48 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 110|110 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 220|220 | 220|220 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 220|220 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 380|380 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.03 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Federklemmverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.03 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Federklemmverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 12|12 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 48|48 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 110|110 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.98 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 220|220 | Schraubverbindung | Gleichstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
11,115.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1714 | 230|250 | 230|250 | 230|250 | Schienenanschluss | Gleich-/Wechselstrom | 0 | 0 | 0 | |||
16,387.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2450 | 230|250 | 230|250 | 230|250 | Schienenanschluss | Gleich-/Wechselstrom | 0 | 0 | 0 | |||
53.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 0 | 0 | 0 | |||
94.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anschlussart Hauptstromkreis
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften