Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 3.7 | |||
153.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | 3.7 | |||
141.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | 2.2 | |||
126.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 7 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 2.2 | |||
149.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | 3.7 | |||
134.47 € | 1 | 20 Arbeitstage | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 3.7 | |||
153.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 7.4 | |||
207.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7.5 | 18 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | 7.4 | |||
260.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 25 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | 11 |
Loading...
Funktion | Wendeschütz | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften