Sammelschienengehäuse mit transparentem Deckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CI44-S60-250/3

Teilenummer
CI44-S60-250/3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

338.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Breite(mm) 375 Höhe(mm) 375
Tiefe(mm) 225 Anbaumöglichkeit wahr Mit transparentem Deckel wahr
Polzahl 3 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) 15
Schutzart (IP) IP65 Bemessungsstrom Schienensystem(A) 250 Mit Sammelschiene bestückt wahr
Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschienengehäuse mit transparentem Deckel, die Teilenummer ist CI44-S60-250/3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI44-S60-250/3.

Technischer Support