Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A22-LED-G |
A22-LED-R |
A22-LED-W |
A22-LED-Y |
LEDWB-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Farbe | Sockel | Farbtemperatur (K) | Ausstrahlungswinkel (°) | Spannungsart | Leistungsaufnahme (VA) | Gesamtlänge (mm) | Energieeffizienzklasse | Lampenform | Länge (mm) | Krypton | Geeignet für Taschenleuchten | Geeignet für Anzeigezwecke | Halogen | Technologie | Xenon | Lampenspannung (V) | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh) | Lampenleistung (W) | Geeignet für Rundumleuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 10 | 5 Arbeitstage | 15 | - | grün | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | - | Sonstige | - | falsch | falsch | wahr | falsch | LED | falsch | 24|30 | - | - | - | |||
10.66 € | 10 | 5 Arbeitstage | 15 | - | rot | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | - | Sonstige | - | falsch | falsch | wahr | falsch | LED | falsch | 24|30 | - | - | - | |||
10.66 € | 10 | 3 Arbeitstage | 15 | - | Weiß | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | - | Sonstige | - | falsch | falsch | wahr | falsch | LED | falsch | 24|30 | - | - | - | |||
10.66 € | 10 | 5 Arbeitstage | 15 | - | Gelb | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | - | Sonstige | - | falsch | falsch | wahr | falsch | LED | falsch | 24|30 | - | - | - | |||
15.70 € 8.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.5 | 30 | Weiß | - | - | 360 | Gleichstrom | 0.2505 | - | Unzutreffend | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
Loading...
Lichtstrom(lm) | 0 | Durchmesser(mm) | 0 | Mittlere Nennlebensdauer(h) | 100000 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Farbe
Sockel
Farbtemperatur(K)
Ausstrahlungswinkel(°)
Spannungsart
Leistungsaufnahme(VA)
Gesamtlänge(mm)
Energieeffizienzklasse
Lampenform
Länge(mm)
Krypton
Geeignet für Taschenleuchten
Geeignet für Anzeigezwecke
Halogen
Technologie
Xenon
Lampenspannung(V)
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden(kWh)
Lampenleistung(W)
Geeignet für Rundumleuchte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften