Glühlampe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-L24
SL4-L120
SL4-L230
SL7-L24
SL7-L120
SL7-L230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lampenspannung
(V)
Lampenleistung
(W)

5.78 €

1 3 Arbeitstage 24|244|4

5.78 €

1 36 Arbeitstage 120|1204|4

5.78 €

1 3 Arbeitstage 230|2304|4

5.78 €

3.29 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

24|246.5|6.5

5.78 €

1 3 Arbeitstage 120|1207|7

5.78 €

1 3 Arbeitstage 230|2306.5|6.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0 Farbe keine Sockel BA15d
Lichtstrom(lm) 0 Farbtemperatur(K) 2800 Gesamtlänge(mm) 0
Durchmesser(mm) 0 Energieeffizienzklasse - Lampenform Sonstige
Krypton falsch Geeignet für Taschenleuchten falsch Geeignet für Anzeigezwecke wahr
Halogen falsch Technologie Glühlampe Xenon falsch
Mittlere Nennlebensdauer(h) 3000 Geeignet für Rundumleuchte wahr

Technischer Support