Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-SWD-LED-B |
M22-SWD-LED-G |
M22-SWD-LED-R |
M22-SWD-LED-W |
M22-SWD-LEDC-B |
M22-SWD-LEDC-G |
M22-SWD-LEDC-R |
M22-SWD-LEDC-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Leuchtmittels | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.47 € | 20 | 5 Arbeitstage | Blau | Frontbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 3 Arbeitstage | grün | Frontbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 3 Arbeitstage | rot | Frontbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 3 Arbeitstage | Weiß | Frontbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 37 Arbeitstage | Blau | Bodenbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 22 Arbeitstage | grün | Bodenbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 5 Arbeitstage | rot | Bodenbefestigung | |||
21.47 € | 20 | 22 Arbeitstage | Weiß | Frontbefestigung |
Loading...
Fassung | keine | Trafo integriert | falsch | Mit integriertem Vorwiderstand | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit integrierter Diode | falsch | Leuchtmittelbestückung | LED | Mit Leuchtmittel | wahr |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Flachsteckverbindung | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC(V) | 30|30 | Spannungsart zur Betätigung | Gleichstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe des Leuchtmittels
Befestigungsart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften