Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-LEDC230H-
Fassung | keine | Trafo integriert | falsch | Mit integriertem Vorwiderstand | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit integrierter Diode | wahr | Farbe des Leuchtmittels | Sonstige | Leuchtmittelbestückung | LED |
Befestigungsart | Bodenbefestigung | Mit Leuchtmittel | wahr | Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubverbindung |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) | 230|230 | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) | 230|230 | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC(V) | 0|0 |
Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften