Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-CLED230-B |
M22-CLED-B |
M22-CLEDC230-B |
M22-CLEDC-B |
M22-LED230-B |
M22-LED230TA-B |
M22-LED230TA-G |
M22-LED230TA-R |
M22-LED230TA-W |
M22-LED-B |
M22-LEDC230-B |
M22-LEDC-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Leuchtmittels | Befestigungsart | Anschlussart Hilfsstromkreis | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz (V) | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz (V) | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Frontbefestigung | Federklemmverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
11.94 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Blau | Frontbefestigung | Federklemmverbindung | 12|30 | 12|30 | 12|30 | Gleich-/Wechselstrom | |||
17.70 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Bodenbefestigung | Federklemmverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
11.94 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Bodenbefestigung | Federklemmverbindung | 12|30 | 12|30 | 12|30 | Gleich-/Wechselstrom | |||
16.16 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
17.52 € | 20 | 21 Arbeitstage | Blau | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
17.52 € | 20 | 3 Arbeitstage | grün | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
17.52 € | 20 | 3 Arbeitstage | rot | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
17.52 € | 20 | 3 Arbeitstage | Weiß | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
10.78 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Blau | Frontbefestigung | Schraubverbindung | 12|30 | 12|30 | 12|30 | Gleich-/Wechselstrom | |||
16.16 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Bodenbefestigung | Schraubverbindung | 85|264 | 85|264 | 0|0 | Wechselstrom | |||
10.78 € | 20 | 3 Arbeitstage | Blau | Bodenbefestigung | Schraubverbindung | 12|30 | 12|30 | 12|30 | Gleich-/Wechselstrom |
Loading...
Fassung | keine | Trafo integriert | falsch | Mit integriertem Vorwiderstand | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit integrierter Diode | wahr | Leuchtmittelbestückung | LED | Mit Leuchtmittel | wahr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe des Leuchtmittels
Befestigungsart
Anschlussart Hilfsstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften