Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-LED12-W
Fassung | keine | Trafo integriert | falsch | Mit integriertem Vorwiderstand | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit integrierter Diode | wahr | Farbe des Leuchtmittels | Weiß | Leuchtmittelbestückung | LED |
Befestigungsart | Frontbefestigung | Mit Leuchtmittel | wahr | Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubverbindung |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) | 12|12 | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) | 12|12 | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC(V) | 12|12 |
Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom |
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtelement, LED, weiß, Frontbefestigung, 12 V, Schraubanschluss, die Teilenummer ist M22-LED12-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-LED12-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften