SWD T-Connector Zählermodul IP69K, ein Zähleingang mit Versorgung, eine E / A-Buchse M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EU1E-SWD-1CX

Teilenummer
EU1E-SWD-1CX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.48 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 85.6 Höhe(mm) 56.9 Tiefe(mm) 20.1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Redundanzfähigkeit falsch Anzahl der Funktionen 3
Geeignet für Zählen wahr Geeignet für Wägen falsch Geeignet für Schweiß-Regelung falsch
Geeignet für Druck-Regelung falsch Geeignet für NC falsch Geeignet für SSI falsch
Geeignet für Wegerfassung wahr Geeignet für CNC falsch Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung wahr
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung falsch Geeignet für Durchfluss-Regelung wahr Geeignet für Durchfluss-Messung falsch
Geeignet für Bahnsteuerung wahr Geeignet für Nocken-Steuerung falsch Geeignet für fliegende Säge falsch
Geeignet für Mehrachs-Regelung falsch Geeignet für Einachs-Regelung wahr Geeignet für Mehrachs-Positionierung falsch
Geeignet für Einachs-Positionierung wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Geeignet für Temperaturregelung falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für SWD T-Connector Zählermodul IP69K, ein Zähleingang mit Versorgung, eine E / A-Buchse M12, die Teilenummer ist EU1E-SWD-1CX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EU1E-SWD-1CX.

Technischer Support