Klemmträger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-PKL/NPE/2

Teilenummer
ZSD-PKL/NPE/2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.74 €

10 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 63 Montageart DIN-Schiene Breite(mm) 250
Höhe(mm) 60 Tiefe(mm) 30 Anschlussart geschraubt
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 46 Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 2 Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 0 Polzahl 1
Berührungssicher falsch Anzahl der Anschlüsse gesamt 50 Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 2 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0 Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0 Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil 0

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmträger, die Teilenummer ist ZSD-PKL/NPE/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-PKL/NPE/2.

Technischer Support