SWD-Versorgungsmodul für Teilnehmer (Schütze) eines lokalen SWD-Segments

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWD4-FFR-PF1-1

Teilenummer
SWD4-FFR-PF1-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

162.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 71.5
Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 45 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Mit Potenzialtrennung falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckverbindung
Tragschienenmontage möglich wahr Busdiagnose möglich falsch Mit Einspeisemodul wahr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Geeignet als Segmentmodul wahr
Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Distanzmodul falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch
Wand-/Direktmontage möglich wahr Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 20.4|28.8 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für SWD-Versorgungsmodul für Teilnehmer (Schütze) eines lokalen SWD-Segments, die Teilenummer ist SWD4-FFR-PF1-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWD4-FFR-PF1-1.

Technischer Support