Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EASY400-POW |
EASY430-POW |
EASY500-POW |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistungsabgabe (W) | Max. Ausgangsstrom bei DC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 1.25 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 30 | 1.25 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 60 | 2.5 |
Loading...
Breite(mm) | 72 | Höhe(mm) | 90 | Tiefe(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Art der Eingangsspannung | Wechselstrom | Redundanzfähigkeit | falsch |
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Ausgangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Ausgangsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Eingangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 | Eingangsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz(A) | 0 | Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz(A) | 0 | Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz(A) | 0 |
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz(A) | 0 | Max. Eingangsstrom bei DC(A) | 0 | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistungsabgabe(W)
Max. Ausgangsstrom bei DC(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften