Verbindungsleitung für MFD-CP4 / EASY209-SE an easy500 / 700, 5m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMMZ-00/34
CSAS6A6CY2210
CSDR4A3CY2202
CSDR4A4CY2205
CSDS4A4CY2205
CSDS4A4CY2210
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
(°C)
Halogenfrei Art des Zubehörs Bemessungsspannung
(V)
Länge der Leitung
(m)
Ausführung der Leitung Geschirmt Polzahl Durchgangswiderstand
(mOhm)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Strahlenvernetzt Werkstoff des Kabelmantels Schutzart (IP) Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Mit LED-Anzeige Art des Steckkontaktes, feldseitig Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Farbe des Kabelmantels Bemessungsstrom In
(A)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
(°C)

29.56 €

1 4 Arbeitstage --Sonstige---------------------

131.66 €

1 26 Arbeitstage 40|70falsch-010Multi-Aderfalsch60SonstigefalschSonstigeSonstigeSonstigeM12SonstigeGeradefalschWeiblich (Bus)SonstigeSonstige0-40|70

18.17 €

1 68 Arbeitstage 40|70falsch-02Multi-Aderfalsch40SonstigefalschSonstigeSonstigeSonstigeM12SonstigeAbgewinkeltfalschWeiblich (Bus)SonstigeSonstige0-40|70

21.16 €

1 26 Arbeitstage 40|70falsch-05Multi-Aderfalsch40SonstigefalschSonstigeSonstigeSonstigeM12SonstigeAbgewinkeltfalschWeiblich (Bus)SonstigeSonstige0-40|70

23.47 €

1 26 Arbeitstage 40|70falsch-05Multi-Aderfalsch40SonstigefalschSonstigeSonstigeSonstigeM12SonstigeGeradefalschWeiblich (Bus)SonstigeSonstige0-40|70

30.44 €

1 26 Arbeitstage 40|70falsch-010Multi-Aderfalsch40SonstigefalschSonstigeSonstigeSonstigeM12SonstigeGeradefalschWeiblich (Bus)SonstigeSonstige0-40|70

Loading...

  1. 1

Technischer Support