Sammelschienenadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBA0/2TS-L
BBA0-25/2TS
BBA0-32
BBA0-32/2TS-C
BBA0R-25
BBA0R-32
BBA2-80/2TS-S
BBA2L-63
BBA4/2TS-L
BBA4-63
BBA4L-63
NZM1-XAD160
NZM2-4-XAD250
NZM2-XAD250
NZM3-4-XAD630
NZM3-XAD630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragschienenbestückung Breite des Adapters
(mm)
Schienenbreite
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Bemessungsstrom In
(A)

28.40 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen4535keine0

37.23 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen45353 Leitungen AWG 1225

47.46 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen45353 Leitungen AWG 1032

46.85 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen4535Sonstige32

71.34 €

2 3 Arbeitstage 1 Tragschiene90353 Leitungen AWG 1225

78.28 €

2 3 Arbeitstage 2 Tragschienen90353 Leitungen AWG 1032

63.79 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen7235Sonstige80

69.78 €

2 3 Arbeitstage 2 Tragschienen7235Rundleiter63

39.03 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen5435keine0

50.94 €

4 3 Arbeitstage 1 Tragschiene5435Rundleiter63

57.97 €

4 3 Arbeitstage 2 Tragschienen5535Rundleiter63

123.47 €

1 3 Arbeitstage keine9230Sonstige160

158.27 €

1 3 Arbeitstage keine14030Sonstige250

96.61 €

1 3 Arbeitstage keine10630Sonstige250

280.22 €

1 5 Arbeitstage keine18530Sonstige630

252.64 €

1 3 Arbeitstage keine14030Sonstige630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenabstand(mm) 60 Max. Stromschienendicke(mm) 10 Min. Stromschienendicke(mm) 5

Technischer Support