Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SWD4-M6LR5-2S
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) | -40|80 | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung(mm) | - | UV-beständig | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Nennquerschnitt(mm²) | 0.5 | Werkstoff der Aderisolation | Sonstige | Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Flammwidrig | In Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Bewehrung | falsch | Funktionserhalt | Nein |
Verseilelement | Paare | Mantel-Farbe | grün | Kategorie | Sonstige |
Leiter-Durchmesser(mm) | 1.5 | Schirm über Verseilelement | Folie | Schirm über Verseilung | keine |
Mantel-Material | Polyvinylchlord (PVC) | Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig | Anzahl der Verseilelemente | 5 |
Schutzmantel | Sonstige | AWG-Querschnitt | 20 | Ader-Zahl | 5 |
Verlegung im Erdreich | falsch | Halogenfrei nach IEC 60754-2 | falsch | Raucharm nach IEC 61034-2 | falsch |
Verseilung | Bündel | Außendurchmesser ca.(mm) | 5.6 | Raucharm nach EN 61034-2 | falsch |
NVP-Wert(%) | 66.5 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | falsch | Ölbeständig nach EN 60811-404 | wahr |
Ölbeständig nach IEC 60811-404 | wahr | Leiter-Oberfläche | blank | Kabel längswasserdicht | wahr |
Kabel querwasserdicht | wahr | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine | Spezifizierung Aderisolation | Sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial | Polypropylen |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung(mm) | - | Isolationserhalt nach IEC 60331 | falsch | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) | -40|80 |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt(mm) | 34 | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für SWD-Rundleitung IP67, 0,6 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12, die Teilenummer ist SWD4-M6LR5-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWD4-M6LR5-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften