Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XPFCB04-MC |
ZSD-SHT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Oberflächenschutz | Mit Kabeleinführung | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Rastermaß (mm) | Bauform | Für Verbinderaussparungen | Werkstoff | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Mit Schloss | Ausführung der Oberfläche | Lichtbogenfest | Für innere Unterteilung Form 2a | Für innere Unterteilung Form 2b | Für innere Unterteilung Form 3a | Für innere Unterteilung Form 3b | Für innere Unterteilung Form 4a | Für innere Unterteilung Form 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 € | 1 | 15 Arbeitstage | Edelstahl | 400 | 1978 | 0 | - | falsch | 400 | 90 | 12.5 | Bausatz | - | Stahl | 0 | falsch | Feuerverzinkt | - | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | |||
80.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | 850 | - | grundiert | - | - | - | - | - | wahr | Kunststoff | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Oberflächenschutz
Mit Kabeleinführung
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Rastermaß(mm)
Bauform
Für Verbinderaussparungen
Werkstoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
Mit Schloss
Ausführung der Oberfläche
Lichtbogenfest
Für innere Unterteilung Form 2a
Für innere Unterteilung Form 2b
Für innere Unterteilung Form 3a
Für innere Unterteilung Form 3b
Für innere Unterteilung Form 4a
Für innere Unterteilung Form 4b
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften