Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BBA-XSM
Schienenabstand(mm) | 0 | Tragschienenbestückung | keine | Max. Stromschienendicke(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Adapters(mm) | 9 | Schienenbreite(mm) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | keine |
Min. Stromschienendicke(mm) | 0 | Bemessungsstrom In(A) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschienenadapter, die Teilenummer ist BBA-XSM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBA-XSM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften