Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSFB-4-125A |
MSFB-8-125A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | ||
80.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 405 |
Loading...
Höhe(mm) | 160 | Tiefe(mm) | 45 | Oberflächenschutz | blank |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsstrom(A) | 125 | Polzahl | 3 | Werkstoff | Kupfer |
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 10 | Schienenabstand(mm) | 60 | Schienenhöhe(mm) | 0 |
Sammelschienendicke(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften