Schottung, vertikal und horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPZ-SCH202
XPBMB0604
XPBMB0606
XPBMB0608
XPBMB0610
XPFCB04
XPIXBCB-H-0602
XPIXBMCB0606
XPMMB0602
XPMMB0603
XPMMB0804
XPSS2004
XPSS2006
XPSS2008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Höhe
(mm)
RAL-Nummer Oberflächenschutz Mit Kabeleinführung Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)
Rastermaß
(mm)
Bauform Für Verbinderaussparungen Werkstoff Anzahl der Höheneinheiten (HE) Mit Schloss Ausführung der Oberfläche Lichtbogenfest Für innere Unterteilung Form 2a Für innere Unterteilung Form 2b Für innere Unterteilung Form 3a Für innere Unterteilung Form 3b Für innere Unterteilung Form 4a Für innere Unterteilung Form 4b

34.11 €

1 3 Arbeitstage -2502000-grundiert-----wahrKunststoff---falsch------

106.22 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl3146420-falsch425812.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

127.19 €

1 3 Arbeitstage Edelstahl4896420-falsch600812.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

149.34 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl6896420-falsch800812.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

173.09 €

1 22 Arbeitstage Edelstahl8896420-falsch1000012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

326.29 €

1 3 Arbeitstage Edelstahl42510500-falsch42580012.5Bausatz-Edelstahl0falschSonstige-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

377.90 €

1 5 Arbeitstage rot600370-falsch60020012.5Einzelteil-Kunststoff0falschSonstige-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

58.26 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl5095400-falsch600012.5Einzelteil-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

39.78 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl510390-falsch60040012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-falschfalschwahrwahrwahrwahr

71.58 €

1 8 Arbeitstage Edelstahl510390-falsch600012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-falschfalschwahrwahrwahrwahr

107.88 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl710390-falsch80040012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-falschfalschwahrwahrwahrwahr

206.43 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl1519070-falsch040012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

279.69 €

1 3 Arbeitstage Edelstahl1519070-falsch060012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

391.21 €

1 3 Arbeitstage Edelstahl1519070-falsch080012.5Bausatz-Stahl0falschFeuerverzinkt-wahrwahrwahrwahrwahrwahr

Loading...

  1. 1

Technischer Support