Modularsteuerung XC303, Small PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XC-303-C21-001

Teilenummer
XC-303-C21-001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,127.09 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Breite(mm) 51 Ausführung Modular
Höhe(mm) 110 Tiefe(mm) 81 Mit Display falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitalen Eingänge 0 Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Anzahl der analogen Eingänge 0 Anzahl der analogen Ausgänge 0 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Speicherart RAM Speichergröße(kByte) 512000 Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)(ms) 0.0011
Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Mit optischer Schnittstelle falsch
Programmspeichererweiterung möglich wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS wahr Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Redundanzfähigkeit wahr Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch
Anzahl der Relaisausgänge 0 Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 1000 Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei DC(V) 18|30 Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für Modularsteuerung XC303, Small PLC, die Teilenummer ist XC-303-C21-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XC-303-C21-001.

Technischer Support