Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Geeignet für | Sonstige | Breite der Klemme(mm) | 0 | Sammelschienenbreite(mm) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienendicke(mm) | 0|0 | Geeignet für Bandleiteranschluss | falsch | Geeignet für Sektorleiteranschluss | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Geeignet für Rundleiteranschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften