Anschlussklemmenplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBA-TP3/50
BBA-TP3/1000
BBA-TP3/120
BBA-TP3/300
BBA-TP3/CU-BAND
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Leiterquerschnitt
(mm²)
Breite der Klemme
(mm)
Sammelschienenbreite
(mm)
Geeignet für Rundleiteranschluss Geeignet für Sektorleiteranschluss Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
(A)

32.29 €

1 4 Arbeitstage 505412|30wahrwahr300

300.26 €

1 4 Arbeitstage 100022812|30wahrwahr1600

45.07 €

1 5 Arbeitstage 1208112|30wahrwahr440

95.04 €

1 5 Arbeitstage 30024012|30wahrwahr560

95.04 €

1 4 Arbeitstage 75024020|30falschfalsch800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Sammelschienendicke(mm) 5|10 Geeignet für Bandleiteranschluss wahr

Technischer Support