Anschlussmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBA-TP3/16

Teilenummer
BBA-TP3/16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 16 Breite der Klemme(mm) 20
Sammelschienenbreite(mm) 12|30 Sammelschienendicke(mm) 5|10 Geeignet für Bandleiteranschluss falsch
Geeignet für Rundleiteranschluss wahr Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussmodul, die Teilenummer ist BBA-TP3/16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBA-TP3/16.

Technischer Support