Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K16X16/35
Geeignet für | Flachschiene | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 0 | Breite der Klemme(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienenbreite(mm) | 16|16 | Sammelschienendicke(mm) | 5|35 | Geeignet für Bandleiteranschluss | wahr |
Geeignet für Rundleiteranschluss | wahr | Geeignet für Sektorleiteranschluss | falsch | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschienenklemme, die Teilenummer ist K16X16/35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K16X16/35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften