Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-DRH-B |
M22S-DRH-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Frontring | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 5 | 28 Arbeitstage | Chrom | |||
16.05 € | 5 | 28 Arbeitstage | schwarz |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Farbe des Knopfes | Blau | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | wahr | Beschriftet | falsch |
Bauform des Knopfes | hoch | Schutzart (IP), frontseitig | IP67/IP69K | Breite der Öffnung(mm) | 0 |
Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund | Schaltfunktion verrastend | wahr |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Frontring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften