4-way pushbutton, momentary, facility for inscription, silver

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-D4-*-

Teilenummer
M22-D4-*-
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.75 €

5 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes Sonstige Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 4 Tastend wahr Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom Schutzart (IP), frontseitig IP66
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Technischer Support