Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-D-X-GVP

Teilenummer
M22-D-X-GVP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.19 €

50 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes Weiß Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet falsch
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan, die Teilenummer ist M22-D-X-GVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-D-X-GVP.

Technischer Support