Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-DP-R-X-GVP |
M22-DP-S-X-GVP |
M22-DRP-G-X |
M22-DRP-G-X-GVP |
M22-DRP-R-X-GVP |
M22S-DP-R-X |
M22S-DRP-G-X |
M22S-DRP-R-X |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Knopfes | Farbe Frontring | Schaltfunktion verrastend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 25 | 28 Arbeitstage | rot | Chrom | falsch | |||
12.12 € | 25 | 28 Arbeitstage | schwarz | Chrom | falsch | |||
17.87 € | 5 | 28 Arbeitstage | grün | Chrom | wahr | |||
17.87 € | 25 | 28 Arbeitstage | grün | Chrom | wahr | |||
17.87 € | 25 | 28 Arbeitstage | rot | Chrom | wahr | |||
12.12 € | 5 | 28 Arbeitstage | rot | schwarz | falsch | |||
17.87 € | 5 | 28 Arbeitstage | grün | schwarz | wahr | |||
17.87 € | 5 | 28 Arbeitstage | rot | schwarz | wahr |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Beleuchtbar | falsch | Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tastend | wahr | Beschriftet | falsch | Bauform des Knopfes | flach |
Schutzart (IP), frontseitig | IP67/IP69K | Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 |
Mit Schutzabdeckung | falsch | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr |
Bauform der Linse | Rund | NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe des Knopfes
Farbe Frontring
Schaltfunktion verrastend
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften