Entsperrungstaste, Frontring Titan, blau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-DZ-B
M22-DZ-B-GB14
M22-DZ-X
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe des Knopfes Beschriftet

11.92 €

10 4 Arbeitstage Blaufalsch

13.25 €

10 8 Arbeitstage Blauwahr

9.95 €

10 4 Arbeitstage ohne Tastenplattefalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Beleuchtbar falsch Anzahl der Befehlsstellen 1
Tastend wahr Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom
Schutzart (IP), frontseitig IP67 Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0
Mit Schutzabdeckung falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr
Bauform der Linse Rund Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Technischer Support