Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, rot, beschriftet, Frontring Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M30I-FDL-R-X0

Teilenummer
M30I-FDL-R-X0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.62 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 30 Farbe des Knopfes rot Beleuchtbar wahr
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Sonstige Schutzart (IP), frontseitig IP67
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Metall Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, rot, beschriftet, Frontring Edelstahl, die Teilenummer ist M30I-FDL-R-X0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30I-FDL-R-X0.

Technischer Support