Taster, 400V, 16A, 4S, gruen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-T/4S-G

Teilenummer
Z-T/4S-G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.35 €

12 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Wechselstrom Schaltstrom(A) 16 Farbe des Knopfes grün
Mit Signallampe falsch Einbautiefe(mm) 60 Max. Lampenleistung(W) 0
Leuchtmittelbestückung Unzutreffend Breite in Teilungseinheiten 1 Schaltspannung(V) 400
Farbe der Kalotte Unzutreffend Lampensockel Unzutreffend Schutzart (IP) IP40
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 4 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Lampenspannung(V) 0|0

Sie befinden sich auf der Seite für Taster, 400V, 16A, 4S, gruen, die Teilenummer ist Z-T/4S-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-T/4S-G.

Technischer Support