Drucktaste, RMQ-Titan flach, tastend, weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-D-W-X11

Teilenummer
M22-D-W-X11
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.28 €

10 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes Weiß Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom Schutzart (IP), frontseitig IP67
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse quadratisch
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan flach, tastend, weiß, die Teilenummer ist M22-D-W-X11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-D-W-X11.

Technischer Support