Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, gelb, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22S-DH-Y

Teilenummer
M22S-DH-Y
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.91 €

5 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes Gelb Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet falsch
Bauform des Knopfes hoch Farbe Frontring schwarz Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, gelb, unbeschriftet, Frontring Schwarz, die Teilenummer ist M22S-DH-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22S-DH-Y.

Technischer Support