Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-PUL24/SO |
Z-PUL24/SS |
Z-PUL230/OO |
Z-PUL230/SO |
Z-PUL230/SS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Knopfes | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Lampenspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.70 € | 2 | 20 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 12|24 | |||
42.00 € | 2 | 20 Arbeitstage | grün | 0 | 2 | 12|24 | |||
47.30 € | 2 | 20 Arbeitstage | rot | 2 | 0 | 110|240 | |||
44.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 110|240 | |||
42.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | grün | 0 | 2 | 110|240 |
Loading...
Spannungsart | Wechselstrom | Schaltstrom(A) | 16 | Mit Signallampe | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Einbautiefe(mm) | 60 | Max. Lampenleistung(W) | 2 | Leuchtmittelbestückung | LED |
Breite in Teilungseinheiten | 1 | Schaltspannung(V) | 250 | Farbe der Kalotte | Unzutreffend |
Lampensockel | Sonstige | Schutzart (IP) | IP40 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe des Knopfes
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Lampenspannung(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften