Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, weiß, beschriftet, Frontring Titan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-DH-W-X1
M22S-DH-W-X1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Frontring

11.24 €

5 17 Arbeitstage Chrom

11.24 €

5 22 Arbeitstage schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes Weiß Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes hoch Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K Breite der Öffnung(mm) 0
Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund Schaltfunktion verrastend falsch
NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Technischer Support