Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, weiß, beschriftet, Frontring Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M30C-FDR-W-X1

Teilenummer
M30C-FDR-W-X1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.56 €

1 34 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 30 Farbe des Knopfes Weiß Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend falsch Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Metall Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend wahr NEMA-Schutzart, frontseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, weiß, beschriftet, Frontring Metall, die Teilenummer ist M30C-FDR-W-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30C-FDR-W-X1.

Technischer Support