Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22S-DRH-S
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Farbe des Knopfes | schwarz | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | wahr | Beschriftet | falsch |
Bauform des Knopfes | hoch | Farbe Frontring | schwarz | Schutzart (IP), frontseitig | IP67/IP69K |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund |
Schaltfunktion verrastend | wahr | NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, rastend, schwarz, unbeschriftet, Frontring Schwarz, die Teilenummer ist M22S-DRH-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22S-DRH-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften