Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Knopfes | Beschriftet | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schutzart (IP) | Mit Schutzabdeckung | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Schutzart (NEMA) | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | falsch | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
53.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | rot/grün | - | Chrom | - | Schraubverbindung | IP66 | - | 230 | 1 | 1 | 0 | 4X | - | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | schwarz | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | schwarz | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | schwarz | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | falsch | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
21.46 € | 5 | 22 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.91 € | 5 | 23 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
22.42 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
22.42 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
22.90 € | 5 | 39 Arbeitstage | Sonstige | wahr | Chrom | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | falsch | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | schwarz | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | schwarz | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 23 Arbeitstage | Sonstige | falsch | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 29 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
20.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
21.46 € | 5 | 23 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.15 € | 5 | 19 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.91 € | 5 | 27 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
22.42 € | 5 | 5 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X | |||
22.42 € | 5 | 19 Arbeitstage | Sonstige | wahr | schwarz | IP66 | - | - | falsch | - | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Beleuchtbar | wahr | Anzahl der Befehlsstellen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tastend | wahr | Bauform des Knopfes | flach | Breite der Öffnung(mm) | 0 |
Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr |
Bauform der Linse | Rund | Schaltfunktion verrastend | falsch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe des Knopfes
Beschriftet
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schutzart (IP)
Mit Schutzabdeckung
Versorgungsspannung der Lampe(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Schutzart (NEMA)
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften