Taster, 250V, 16A, 2Ö

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-PU/OO

Teilenummer
Z-PU/OO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.85 €

2 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Wechselstrom Schaltstrom(A) 16 Farbe des Knopfes rot
Mit Signallampe falsch Einbautiefe(mm) 60 Max. Lampenleistung(W) 0
Leuchtmittelbestückung Unzutreffend Breite in Teilungseinheiten 1 Schaltspannung(V) 250
Farbe der Kalotte Unzutreffend Lampensockel Unzutreffend Schutzart (IP) IP40
Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Lampenspannung(V) 0|0

Sie befinden sich auf der Seite für Taster, 250V, 16A, 2Ö, die Teilenummer ist Z-PU/OO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-PU/OO.

Technischer Support