Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-DI4-*-
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Farbe des Knopfes | Sonstige | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 4 | Tastend | wahr | Beschriftet | wahr |
Bauform des Knopfes | flach | Farbe Frontring | Chrom | Schutzart (IP), frontseitig | IP66 |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund |
Schaltfunktion verrastend | falsch | NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften