Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grau, unbeschriftet, Frontring Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M30C-FD-GR

Teilenummer
M30C-FD-GR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.51 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 30 Farbe des Knopfes Grau Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend wahr Beschriftet falsch
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Chrom Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Metall Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grau, unbeschriftet, Frontring Metall, die Teilenummer ist M30C-FD-GR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30C-FD-GR.

Technischer Support