Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M30I-FD-G-X1
Lochdurchmesser(mm) | 30 | Farbe des Knopfes | grün | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | wahr | Beschriftet | wahr |
Bauform des Knopfes | flach | Farbe Frontring | Sonstige | Schutzart (IP), frontseitig | IP67 |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Metall | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund |
Schaltfunktion verrastend | falsch | NEMA-Schutzart, frontseitig | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, beschriftet, Frontring Edelstahl, die Teilenummer ist M30I-FD-G-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30I-FD-G-X1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften